Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20
FEM 15-20 3545083
Dimensions 39 x 39 x 25
- IP67
Fiche technique
Code article : 3545083
Désignation : Presse étoupe M32
Remarques : pour câble 14-20
Emballage : 25
Unité : Unité
Code EAN : 6418074035479
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 39
Largeur en mm : 39
Hauteur en mm : 25
Matériau : EPDM
Indice de protection (EN 60529): IP67
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FEM 15-20


Sample image
Order symbol : FEM 15-20
Code article : 3545083
Désignation : Presse étoupe M32
Remarques : pour câble 14-20
Code EAN : 6418074035479

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 39 | 39 | 25 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | EPDM |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)