Skip to content
  
Previous slide
FEM 27-35 product image 1
Next slide
FEM 27-35 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 27-35

FEM 27-35 3545085

Dimensions 61 x 61 x 35

  • IP67
Fiche technique
Produit

Code article : 3545085

Désignation : Presse étoupe M50

Remarques : pour câble 26-35

Emballage : 25

Unité : Unité

Code EAN : 6418074035530

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 61

Largeur en mm : 61

Hauteur en mm : 35

Matériaux :

Matériau : EPDM

Caractéristiques techniques :

Indice de protection (EN 60529): IP67

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 27-35

Plans
Fichiers CAO
Contact

FEM 27-35

Fibox
3545085_FEM_27-35_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 27-35

Code article : 3545085

Désignation : Presse étoupe M50

Remarques : pour câble 26-35

Code EAN : 6418074035530

fem_epdm
Dimensions : Height Width Depth
mm : 61 61 35
Matériaux :
Matériau : EPDM
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB