Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9

FEM-C 5-9 3545089

Dimensions 21 x 21 x 18

  • IP67
Fiche technique
Produit

Code article : 3545089

Désignation : Presse étoupe M16

Remarques : pour câble 5-7

Emballage : 50

Unité : Unité

Code EAN : 6418074035578

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 21

Largeur en mm : 21

Hauteur en mm : 18

Matériaux :

Matériau : EPDM

Caractéristiques techniques :

Indice de protection (EN 60529): IP67

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9

Plans
Fichiers CAO
Contact

FEM-C 5-9

Fibox

Sample image

Order symbol : FEM-C 5-9

Code article : 3545089

Désignation : Presse étoupe M16

Remarques : pour câble 5-7

Code EAN : 6418074035578

fem_cr
Dimensions : Height Width Depth
mm : 21 21 18
Matériaux :
Matériau : EPDM
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB