Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 15-20 product image 1
Next slide
FEM-C 15-20 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 15-20

FEM-C 15-20 3545093

Dimensions 39 x 39 x 25

  • IP67
Fiche technique
Produit

Code article : 3545093

Désignation : Presse étoupe M32

Remarques : pour câble 14-20

Emballage : 25

Unité : Unité

Code EAN : 6418074035615

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 39

Largeur en mm : 39

Hauteur en mm : 25

Matériaux :

Matériau : EPDM

Caractéristiques techniques :

Indice de protection (EN 60529): IP67

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 15-20

Plans
Fichiers CAO
Contact

FEM-C 15-20

Fibox
3545093_FEM-C_14-20_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM-C 15-20

Code article : 3545093

Désignation : Presse étoupe M32

Remarques : pour câble 14-20

Code EAN : 6418074035615

fem_cr
Dimensions : Height Width Depth
mm : 39 39 25
Matériaux :
Matériau : EPDM
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB