Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28
FEM-C 19-28 3545094
Dimensions 49 x 49 x 30
- IP67
Fiche technique
Code article : 3545094
Désignation : Presse étoupe M40
Remarques : pour câble 20-26
Emballage : 25
Unité : Unité
Code EAN : 6418074035622
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 49
Largeur en mm : 49
Hauteur en mm : 30
Matériau : EPDM
Indice de protection (EN 60529): IP67
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FEM-C 19-28


Sample image
Order symbol : FEM-C 19-28
Code article : 3545094
Désignation : Presse étoupe M40
Remarques : pour câble 20-26
Code EAN : 6418074035622

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 49 | 49 | 30 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | EPDM |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)