Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35
FEM-C 27-35 3545095
Dimensions 61 x 61 x 35
- IP67
Fiche technique
Code article : 3545095
Désignation : Presse étoupe M50
Remarques : pour câble 26-35
Emballage : 25
Unité : Unité
Code EAN : 6418074035639
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 61
Largeur en mm : 61
Hauteur en mm : 35
Matériau : EPDM
Indice de protection (EN 60529): IP67
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FEM-C 27-35


Sample image
Order symbol : FEM-C 27-35
Code article : 3545095
Désignation : Presse étoupe M50
Remarques : pour câble 26-35
Code EAN : 6418074035639

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 61 | 61 | 35 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | EPDM |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)