Cable management / Membrane cable glands / FEM 34-45
FEM 34-45 3545103
Dimensions 74 x 74 x 40
- IP67
Fiche technique
Code article : 3545103
Désignation : Presse étoupe M63
Remarques : pour câble 34-45
Emballage : 10
Unité : Unité
Code EAN : 6418074070852
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 74
Largeur en mm : 74
Hauteur en mm : 40
Matériau : EPDM
Indice de protection (EN 60529): IP67
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 34-45
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FEM 34-45


Sample image
Order symbol : FEM 34-45
Code article : 3545103
Désignation : Presse étoupe M63
Remarques : pour câble 34-45
Code EAN : 6418074070852

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 74 | 74 | 40 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | EPDM |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)