Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7 L
FEM-C 4-7 L 3545288
Dimensions 20 x 20 x 13
- IP67
Fiche technique
Code article : 3545288
Désignation : Presse étoupe M12
Remarques : pour câble 3-5
Emballage : 50
Unité : Unité
Code EAN : 6418074070463
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 20
Largeur en mm : 20
Hauteur en mm : 13
Matériau : EPDM
Indice de protection (EN 60529): IP67
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7 L
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FEM-C 4-7 L

Sample image
Order symbol : FEM-C 4-7 L
Code article : 3545288
Désignation : Presse étoupe M12
Remarques : pour câble 3-5
Code EAN : 6418074070463

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 13 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | EPDM |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)