Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9 L
FEM-C 5-9 L 3545289
Dimensions 21 x 21 x 18
- IP67
Fiche technique
Code article : 3545289
Désignation : Presse étoupe M16
Remarques : pour câble 5-7
Emballage : 50
Unité : Unité
Code EAN : 6418074070579
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 21
Largeur en mm : 21
Hauteur en mm : 18
Matériau : EPDM
Indice de protection (EN 60529): IP67
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9 L
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FEM-C 5-9 L


Sample image
Order symbol : FEM-C 5-9 L
Code article : 3545289
Désignation : Presse étoupe M16
Remarques : pour câble 5-7
Code EAN : 6418074070579

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 21 | 21 | 18 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | EPDM |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 31.03.2025)