Skip to content
  
Previous slide
MFM 8-12 product image 1
Next slide
MFM 8-12 thumbnail image 1
MFM 8-12 thumbnail image 2
MFM 8-12 thumbnail image 3
MFM 8-12 thumbnail image 4
MFM 8-12 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12

MFM 8-12 3546151

Dimensions 58 x 58 x 20

  • IP67
Fiche technique
Produit

Code article : 3546151

Désignation : Multi-FEM M50

Remarques : pour câble 3x6-10 mm, 3x10-14 mm

Emballage : 10

Unité : Unité

Code EAN : 6418074036803

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 58

Largeur en mm : 58

Hauteur en mm : 20

Matériaux :

Matériau : EPDM

Caractéristiques techniques :

Indice de protection (EN 60529): IP67

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12

Fichiers CAO
Contact

MFM 8-12

Fibox
3546151

Sample image

Order symbol : MFM 8-12

Code article : 3546151

Désignation : Multi-FEM M50

Remarques : pour câble 3x6-10 mm, 3x10-14 mm

Code EAN : 6418074036803

Dimensions : Height Width Depth
mm : 58 58 20
Matériaux :
Matériau : EPDM
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -