Jeu de brides avec joint et accessoires de montage


Cable management / Metric flange plates / MB 10891 SET
MB 10891 SET 3590891
Dimensions 216 x 85 x 10
Comprend : Jeu de brides avec joint et accessoires de montage
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 3590891
Désignation : Taille 2 plaque, joint et kit de montage
Remarques : avec bride, joint et jeu de connecteurs
Emballage : 6
Unité : Unité
Code EAN : 6418074056658
Classification ETIM : EC000211
Longueur en mm : 216
Largeur en mm : 85
Hauteur en mm : 10
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : EPDM
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
Cable management / Metric flange plates / MB 10891 SET
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
MB 10891 SET


Sample image
Order symbol : MB 10891 SET
Code article : 3590891
Désignation : Taille 2 plaque, joint et kit de montage
Remarques : avec bride, joint et jeu de connecteurs
Code EAN : 6418074056658
Comprend : Jeu de brides avec joint et accessoires de montage

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Matériau du joint : | EPDM |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 19.04.2025)