Jeu de brides avec joint et accessoires de montage






Cable management / Metric flange plates / MB 10892 SET
MB 10892 SET 3590892
Dimensions 140 x 49 x 10
Comprend : Jeu de brides avec joint et accessoires de montage
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 3590892
Désignation : Taille 1
Remarques : plaque, joint et kit de montage
Emballage : 6
Unité : Unité
Code EAN : 6418074056665
Classification ETIM : EC000211
Longueur en mm : 140
Largeur en mm : 49
Hauteur en mm : 10
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : EPDM
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
Cable management / Metric flange plates / MB 10892 SET
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
MB 10892 SET


Sample image
Order symbol : MB 10892 SET
Code article : 3590892
Désignation : Taille 1
Remarques : plaque, joint et kit de montage
Code EAN : 6418074056665
Comprend : Jeu de brides avec joint et accessoires de montage

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 49 | 10 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Matériau du joint : | EPDM |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )