Skip to content
  
Previous slide
FG SIZE 2 Flange gasket product image 1
Next slide
FG SIZE 2 Flange gasket thumbnail image 1
FG SIZE 2 Flange gasket thumbnail image 2

Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 2 Flange gasket

FG SIZE 2 Flange gasket 3510947

Dimensions 217 x 85 x 2

  • IP65
Fiche technique
Produit

Code article : 3510947

Désignation : Flange gasket

Remarques : size 2

Emballage : 10

Unité : Unité

Code EAN : 6418074316981

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 217

Largeur en mm : 85

Hauteur en mm : 2

Matériaux :

Matériau : EPDM

Matériau du joint : FOAM

Caractéristiques techniques :

Indice de protection (EN 60529): IP65

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 2 Flange gasket

Fichiers CAO
Contact

FG SIZE 2 Flange gasket

Fibox
3510947_FG_SIZE_2_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FG SIZE 2 Flange gasket

Code article : 3510947

Désignation : Flange gasket

Remarques : size 2

Code EAN : 6418074316981

3510947_FIBOX_FG Size_2_dim.pdf
Dimensions : Height Width Depth
mm : 217 85 2
Matériaux :
Matériau : EPDM
Matériau du joint : FOAM
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -