Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 3 Flange gasket
FG SIZE 3 Flange gasket 3510948
Dimensions 332 x 127 x 2
- IP65
Fiche technique
Code article : 3510948
Désignation : Flange gasket
Remarques : size 3
Emballage : 10
Unité : Unité
Code EAN : 6418074319586
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 332
Largeur en mm : 127
Hauteur en mm : 2
Matériau : EPDM
Matériau du joint : FOAM
Indice de protection (EN 60529): IP65
Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 3 Flange gasket
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FG SIZE 3 Flange gasket


Sample image
Order symbol : FG SIZE 3 Flange gasket
Code article : 3510948
Désignation : Flange gasket
Remarques : size 3
Code EAN : 6418074319586
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 332 | 127 | 2 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | EPDM |
Matériau du joint : | FOAM |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)