Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25
GPA M25 7016403
Dimensions 43 x 33 x 33
- IP68
Fiche technique
Code article : 7016403
Désignation : Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M25x1,5
Remarques : pour câble 11-17 mm
Emballage : 50
Unité : Unité
Code EAN : 6418074054876
Classification ETIM : EC000441
Longueur en mm : 43
Largeur en mm : 33
Hauteur en mm : 33
Matériau : Polyamide
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP68
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
GPA M25


Sample image
Order symbol : GPA M25
Code article : 7016403
Désignation : Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M25x1,5
Remarques : pour câble 11-17 mm
Code EAN : 6418074054876
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 43 | 33 | 33 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polyamide |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)