Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-L
GPA M16-L 7016534
Dimensions 43 x 23 x 23
- IP68
Fiche technique
Code article : 7016534
Désignation : Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M16x1,5
Remarques : pour câble 5-10 mm
Emballage : 100
Unité : Unité
Code EAN : 6418074056344
Classification ETIM : EC000441
Longueur en mm : 43
Largeur en mm : 23
Hauteur en mm : 23
Matériau : Polyamide
Indice de protection (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-L
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
GPA M16-L


Sample image
Order symbol : GPA M16-L
Code article : 7016534
Désignation : Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M16x1,5
Remarques : pour câble 5-10 mm
Code EAN : 6418074056344
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 43 | 23 | 23 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polyamide |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)