Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-L
GPA M20-L 7016535
Dimensions 43 x 28 x 28
- IP68
Fiche technique
Code article : 7016535
Désignation : Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M20x1,5
Remarques : pour câble 8-13 mm
Emballage : 100
Unité : Unité
Code EAN : 6418074056351
Classification ETIM : EC000441
Longueur en mm : 43
Largeur en mm : 28
Hauteur en mm : 28
Matériau : Polyamide
Indice de protection (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-L
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
GPA M20-L


Sample image
Order symbol : GPA M20-L
Code article : 7016535
Désignation : Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M20x1,5
Remarques : pour câble 8-13 mm
Code EAN : 6418074056351
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 43 | 28 | 28 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polyamide |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)