Skip to content
  
Previous slide
GPA M63-L product image 1
Next slide
GPA M63-L thumbnail image 1
GPA M63-L thumbnail image 2
GPA M63-L thumbnail image 3
GPA M63-L thumbnail image 4
GPA M63-L thumbnail image 8

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-L

GPA M63-L 7016540

Dimensions 72 x 79 x 79

  • IP68
Fiche technique
Produit

Code article : 7016540

Désignation : Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M63x1,5

Remarques : pour câble 32-42 mm

Emballage : 5

Unité : Unité

Code EAN : 6418074056405

Classification ETIM : EC000441

Dimensions :

Longueur en mm : 72

Largeur en mm : 79

Hauteur en mm : 79

Matériaux :

Matériau : Polyamide

Caractéristiques techniques :

Indice de protection (EN 60529): IP68

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-L

Fichiers CAO
Contact

GPA M63-L

Fibox
7016540_GPA_M63L_4_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GPA M63-L

Code article : 7016540

Désignation : Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M63x1,5

Remarques : pour câble 32-42 mm

Code EAN : 6418074056405

Dimensions : Height Width Depth
mm : 72 79 79
Matériaux :
Matériau : Polyamide
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP68;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -