Skip to content
  
Previous slide
PC 17/16-LC3 product image 1
Next slide
PC 17/16-LC3 thumbnail image 1
PC 17/16-LC3 thumbnail image 4
PC 17/16-LC3 thumbnail image 1
PC 17/16-LC3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LC3

PC 17/16-LC3 7520104

Dimensions 166 x 160 x 80

  • IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 7520104

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Sans couvercle

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074039309

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 166

Largeur en mm : 160

Hauteur en mm : 80

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : TPE

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LC3

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 17/16-LC3

Fibox
7520104_PC_17_16_LC3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 17/16-LC3

Code article : 7520104

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Sans couvercle

Code EAN : 6418074039309

CM17_16L-3
Dimensions : Height Width Depth
mm : 166 160 80
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
FP 17/16 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
MP 17/16 Platine de montage, pour boîtiers:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(166 x 106 x 16)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc