Skip to content
  
Previous slide
PC 17/16-L3 product image 1
Next slide
PC 17/16-L3 thumbnail image 1
PC 17/16-L3 thumbnail image 2
PC 17/16-L3 thumbnail image 5
PC 17/16-L3 thumbnail image 8
PC 17/16-L3 thumbnail image 1
PC 17/16-L3 thumbnail image 4

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-L3

PC 17/16-L3 7525105

Dimensions 188 x 160 x 106

  • IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 7525105

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074056719

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 188

Largeur en mm : 160

Hauteur en mm : 106

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : TPE

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-L3

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 17/16-L3

Fibox
7525105_PC_17-16-L3_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 17/16-L3

Code article : 7525105

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières

Code EAN : 6418074056719

CM17_16L-3
Dimensions : Height Width Depth
mm : 188 160 106
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
FP 17/16 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
MP 17/16 Platine de montage, pour boîtiers:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(166 x 106 x 16)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc