Skip to content
 
    La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.
   
Previous slide
ABS 17/16-L3 product image 1
Next slide
ABS 17/16-L3 thumbnail image 1
ABS 17/16-L3 thumbnail image 4
ABS 17/16-L3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / ABS 17/16-L3

ABS 17/16-L3 7585105

Dimensions 188 x 160 x 106

Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

  • IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 7585105

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074056764

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 188

Largeur en mm : 160

Hauteur en mm : 106

Matériaux :

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : TPE

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / ABS 17/16-L3

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ABS 17/16-L3

Fibox
7585105_ABS_17_16_L3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 17/16-L3

Code article : 7585105

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières

Code EAN : 6418074056764

Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

CM17_16L-3
Dimensions : Height Width Depth
mm : 188 160 106
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
FP 17/16 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
MP 17/16 Platine de montage, pour boîtiers:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(166 x 106 x 16)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc