La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.


Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / ABS 17/16-3
ABS 17/16-3 7585165
Dimensions 188 x 160 x 134
Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.
- IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Code article : 7585165
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074056771
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 188
Largeur en mm : 160
Hauteur en mm : 134
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / ABS 17/16-3
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
ABS 17/16-3


Sample image
Order symbol : ABS 17/16-3
Code article : 7585165
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières
Code EAN : 6418074056771
Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 188 | 160 | 134 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | ABS |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Smoked grey |
Matériau du joint : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Accessoires : | |
---|---|
FP 17/16 | Face avant (Aluminium), pour boîtiers: |
MP 17/16 |
Platine de montage, pour boîtiers:
(136 x 133 x 1) |
FC PC 17/16 |
Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(166 x 106 x 16) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)