Skip to content
  
Previous slide
PC 21/18-FC3 product image 1
Next slide
PC 21/18-FC3 thumbnail image 1
PC 21/18-FC3 thumbnail image 2
PC 21/18-FC3 thumbnail image 1
PC 21/18-FC3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-FC3

PC 21/18-FC3 7520281

Dimensions 213 x 185 x 102

  • IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 7520281

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris vissé

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074010261

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 213

Largeur en mm : 185

Hauteur en mm : 102

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : TPE

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-FC3

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 21/18-FC3

Fibox
7520281_PC_21-18-FC3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 21/18-FC3

Code article : 7520281

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris vissé

Code EAN : 6418074010261

CM21_18-3
Dimensions : Height Width Depth
mm : 213 185 102
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
FP 21/18 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Platine de montage, pour boîtiers:
(142 x 200 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc