La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.






Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / ABS 21/18-3
ABS 21/18-3 7585154
Dimensions 235 x 185 x 119
Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.
- IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Code article : 7585154
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074056788
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 235
Largeur en mm : 185
Hauteur en mm : 119
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / ABS 21/18-3
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
ABS 21/18-3


Sample image
Order symbol : ABS 21/18-3
Code article : 7585154
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières
Code EAN : 6418074056788
Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 235 | 185 | 119 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | ABS |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Smoked grey |
Matériau du joint : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Accessoires : | |
---|---|
FP 21/18 |
Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(207 x 119 x 1) |
FC PC 21/18 |
Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(213 x 125 x 20) |
MP 21/18 |
Platine de montage, pour boîtiers:
(142 x 200 x 1) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)