Skip to content
  
Previous slide
PC 30/25-C3 product image 1
Next slide
PC 30/25-C3 thumbnail image 1
PC 30/25-C3 thumbnail image 2
PC 30/25-C3 thumbnail image 1
PC 30/25-C3 thumbnail image 4

Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-C3

PC 30/25-C3 7520031

Dimensions 314 x 260 x 95

  • IP65; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 7520031

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Avec face avant en aluminium

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074005854

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 314

Largeur en mm : 260

Hauteur en mm : 95

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-C3

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 30/25-C3

Fibox
7520031_PC_30-25-C3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 30/25-C3

Code article : 7520031

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Avec face avant en aluminium

Code EAN : 6418074005854

CM30_25-3
Dimensions : Height Width Depth
mm : 314 260 95
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
FP 30/25 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Platine de montage, pour boîtiers:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(296 x 196 x 30)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc