Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3
PC 30/25-3 7525019
Dimensions 320 x 260 x 129
- IP65; IK07
Fiche technique
Code article : 7525019
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074056740
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 320
Largeur en mm : 260
Hauteur en mm : 129
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
PC 30/25-3


Sample image
Order symbol : PC 30/25-3
Code article : 7525019
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières
Code EAN : 6418074056740

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 260 | 129 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Smoked grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
FP 30/25 |
Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(290 x 190 x 1) |
MP 30/25 |
Platine de montage, pour boîtiers:
(282 x 215 x 1) |
FC PC 30/25 |
Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(296 x 196 x 30) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)