Skip to content
  
Previous slide
PC 36/31-3 product image 1
Next slide
PC 36/31-3 thumbnail image 1
PC 36/31-3 thumbnail image 2
PC 36/31-3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3

PC 36/31-3 7525020

Dimensions 390 x 316 x 167

  • IP65; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 7525020

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074056757

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 390

Largeur en mm : 316

Hauteur en mm : 167

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 36/31-3

Fibox
7525020_PC_36_31-3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 36/31-3

Code article : 7525020

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle transparent fumé avec charnières

Code EAN : 6418074056757

CM36_31-3
Dimensions : Height Width Depth
mm : 390 316 167
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
FP 36/31 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Platine de montage, pour boîtiers:
(345 x 258 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc