Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3TT
PC 36/31-3TT 7526020
Dimensions 390 x 316 x 167
- IP65; IK07
Fiche technique
Code article : 7526020
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074062062
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 390
Largeur en mm : 316
Hauteur en mm : 167
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3TT
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
PC 36/31-3TT


Sample image
Order symbol : PC 36/31-3TT
Code article : 7526020
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières
Code EAN : 6418074062062

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 390 | 316 | 167 |
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
FP 36/31 |
Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(353 x 223 x 1) |
MP 36/31 |
Platine de montage, pour boîtiers:
(345 x 258 x 1) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)