Skip to content
 
    Joint de bride avec accessoires de montage
   
Previous slide
FG gasket set size 3 product image 1
Next slide
FG gasket set size 3 thumbnail image 1
FG gasket set size 3 thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / FG gasket set size 3

FG gasket set size 3 2550048

Dimensions 127 x 332 x 5

Comprend : Joint de bride avec accessoires de montage

  • IP65
Fiche technique
Produit

Code article : 2550048

Désignation : Kit d’accouplement taille 3

Code EAN : 6418074300478

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 127

Largeur en mm : 332

Hauteur en mm : 5

Matériaux :

Matériau : EPDM

Matériau du joint : EPDM
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
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 3

Fichiers CAO
Contact

FG gasket set size 3

Fibox
2550048_MK10439-MS_GASKET_SET_3_72dpi

Sample image

Order symbol : FG gasket set size 3

Code article : 2550048

Désignation : Kit d’accouplement taille 3

Code EAN : 6418074300478

Comprend : Joint de bride avec accessoires de montage

Dimensions : Height Width Depth
mm : 127 332 5
Matériaux :
Matériau : EPDM
Matériau du joint : EPDM
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Not insulated
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -