Deux vis à tête ailée avec accessoires


EK / EK - Accessories / HS 10532-GB
HS 10532-GB 2550055
Dimensions 100 x 100 x 10
Comprend : Deux vis à tête ailée avec accessoires
Fiche technique
Code article : 2550055
Désignation : Jeu de vis à tête ailée à verrouillage rapide (articulé)
Remarques : pour couvercle de 30 mm
Code EAN : 6418074300102
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 100
Largeur en mm : 100
Hauteur en mm : 10
Matériau : Polyamide
Matériau du joint : EPDM
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / HS 10532-GB
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
HS 10532-GB


Sample image
Order symbol : HS 10532-GB
Code article : 2550055
Désignation : Jeu de vis à tête ailée à verrouillage rapide (articulé)
Remarques : pour couvercle de 30 mm
Code EAN : 6418074300102
Comprend : Deux vis à tête ailée avec accessoires
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polyamide |
Matériau du joint : | EPDM |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)