Plaque de recouvrement, joint de bride, accessoires de montage


EK / EK - Accessories / MB 10324-PM
MB 10324-PM 2550068
Dimensions 332 x 127 x 15
Comprend : Plaque de recouvrement, joint de bride, accessoires de montage
- IP66; IK08
Fiche technique
Code article : 2550068
Désignation : Jeu de joints de bride, taille 3
Remarques : y compris la plaque de recouvrement
Code EAN : 6418074300263
Classification ETIM : EC000211
Longueur en mm : 332
Largeur en mm : 127
Hauteur en mm : 15
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : EPDM
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP66
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10324-PM
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
MB 10324-PM


Sample image
Order symbol : MB 10324-PM
Code article : 2550068
Désignation : Jeu de joints de bride, taille 3
Remarques : y compris la plaque de recouvrement
Code EAN : 6418074300263
Comprend : Plaque de recouvrement, joint de bride, accessoires de montage
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 332 | 127 | 15 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Matériau du joint : | EPDM |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)