Joint de bride avec accessoires de montage


EK / EK - Accessories / FG gasket set size 1
FG gasket set size 1 2550078
Dimensions 48 x 138 x 5
Comprend : Joint de bride avec accessoires de montage
- IP65
Fiche technique
Code article : 2550078
Désignation : Kit d’accouplement taille 1
Code EAN : 6418074300454
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 48
Largeur en mm : 138
Hauteur en mm : 5
Matériau : EPDM
Matériau du joint : EPDM
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP65
Sans Halogène : Yes
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 1
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FG gasket set size 1


Sample image
Order symbol : FG gasket set size 1
Code article : 2550078
Désignation : Kit d’accouplement taille 1
Code EAN : 6418074300454
Comprend : Joint de bride avec accessoires de montage
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 48 | 138 | 5 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | EPDM |
Matériau du joint : | EPDM |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)