Deux vis à tête d’oreille et vis pour plaque de montage/rail DIN


EK / EK - Accessories / HS 10562-2-set screw set
HS 10562-2-set screw set 3542562
Dimensions 100 x 100 x 10
Comprend : Deux vis à tête d’oreille et vis pour plaque de montage/rail DIN
Fiche technique
Code article : 3542562
Désignation : Jeu de vis à tête ailée
Remarques : pour couvercle de 80 mm
Code EAN : 6418074309723
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 100
Largeur en mm : 100
Hauteur en mm : 10
Matériau : Polyamide
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / HS 10562-2-set screw set
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
HS 10562-2-set screw set


Sample image
Order symbol : HS 10562-2-set screw set
Code article : 3542562
Désignation : Jeu de vis à tête ailée
Remarques : pour couvercle de 80 mm
Code EAN : 6418074309723
Comprend : Deux vis à tête d’oreille et vis pour plaque de montage/rail DIN
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)