Bride de membrane, accessoires de montage


EK / EK - Accessories / FMF 10 Set
FMF 10 Set 3576150
Dimensions 84 x 138 x 20
Comprend : Bride de membrane, accessoires de montage
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 3576150
Désignation : Bride à membrane taille 1, IP65
Remarques : Points de douille : 2x12-21mm, 2x8-15mm, 6x5-8mm
Emballage : 12
Code EAN : 6418074320780
Classification ETIM : EC000211
Longueur en mm : 84
Largeur en mm : 138
Hauteur en mm : 20
Matériau : TPE
Matériau du joint : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 10 Set
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FMF 10 Set


Sample image
Order symbol : FMF 10 Set
Code article : 3576150
Désignation : Bride à membrane taille 1, IP65
Remarques : Points de douille : 2x12-21mm, 2x8-15mm, 6x5-8mm
Code EAN : 6418074320780
Comprend : Bride de membrane, accessoires de montage
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 138 | 20 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | TPE |
Matériau du joint : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)