Bride de membrane, accessoires de montage


EK / EK - Accessories / FMF 35 Set
FMF 35 Set 3576154
Dimensions 84 x 216 x 25
Comprend : Bride de membrane, accessoires de montage
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 3576154
Désignation : Bride à membrane taille 2, IP65
Remarques : Points de douille : 1 x 17 mm – 32 mm, 2 x 12 mm – 18 mm, 16 x 10 mm – 14 mm, 12 x 7 mm – 12 mm, 4 x 6 mm – 10 mm
Emballage : 12
Code EAN : 6418074320827
Classification ETIM : EC000211
Longueur en mm : 84
Largeur en mm : 216
Hauteur en mm : 25
Matériau : TPE
Matériau du joint : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 35 Set
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FMF 35 Set


Sample image
Order symbol : FMF 35 Set
Code article : 3576154
Désignation : Bride à membrane taille 2, IP65
Remarques : Points de douille : 1 x 17 mm – 32 mm, 2 x 12 mm – 18 mm, 16 x 10 mm – 14 mm, 12 x 7 mm – 12 mm, 4 x 6 mm – 10 mm
Code EAN : 6418074320827
Comprend : Bride de membrane, accessoires de montage
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 25 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | TPE |
Matériau du joint : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)