Skip to content
 
    Bride d’entrée de câble, accessoires de montage
   
Previous slide
FCE 40 Set product image 1
Next slide
FCE 40 Set thumbnail image 1
FCE 40 Set thumbnail image 2
FCE 40 Set thumbnail image 3

EK / EK - Accessories / FCE 40 Set

FCE 40 Set 3576156

Dimensions 47 x 134 x 56

Comprend : Bride d’entrée de câble, accessoires de montage

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 3576156

Désignation : Kit d’entrée de câble taille 1, IP65

Remarques : Points de douille : 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm

Emballage : 12

Code EAN : 6418074320841

Classification ETIM : EC000211

Dimensions :

Longueur en mm : 47

Largeur en mm : 134

Hauteur en mm : 56

Matériaux :

Matériau : TPE

Matériau du joint : TPE
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
EK / EK - Accessories / FCE 40 Set

Fichiers CAO
Contact

FCE 40 Set

Fibox
3576156_FME_40_Set_3_72dpi

Sample image

Order symbol : FCE 40 Set

Code article : 3576156

Désignation : Kit d’entrée de câble taille 1, IP65

Remarques : Points de douille : 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm

Code EAN : 6418074320841

Comprend : Bride d’entrée de câble, accessoires de montage

3576156_FIBOX_FME_40_DIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 47 134 56
Matériaux :
Matériau : TPE
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 V0