Bride d’entrée de câble, accessoires de montage




EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set
FCE 2x64 Set 3576157
Dimensions 94 x 216 x 39
Comprend : Bride d’entrée de câble, accessoires de montage
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 3576157
Désignation : Kit d’entrée de câble taille 2, IP44
Remarques : Points de douille : 2 x 30 mm – 64 mm, 2 x 8 mm – 20 mm
Emballage : 12
Code EAN : 6418074320858
Classification ETIM : EC000211
Longueur en mm : 94
Largeur en mm : 216
Hauteur en mm : 39
Matériau : TPE
Matériau du joint : TPE
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
EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FCE 2x64 Set


Sample image
Order symbol : FCE 2x64 Set
Code article : 3576157
Désignation : Kit d’entrée de câble taille 2, IP44
Remarques : Points de douille : 2 x 30 mm – 64 mm, 2 x 8 mm – 20 mm
Code EAN : 6418074320858
Comprend : Bride d’entrée de câble, accessoires de montage
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 94 | 216 | 39 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | TPE |
Matériau du joint : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)