Plaque de recouvrement, joint de bride, accessoires de montage


EK / EK - Accessories / MB 10546 GB set
MB 10546 GB set 3590546
Dimensions 85 x 216 x 10
Comprend : Plaque de recouvrement, joint de bride, accessoires de montage
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 3590546
Désignation : Jeu de joints de bride, taille 2
Remarques : y compris la plaque de recouvrement
Code EAN : 6418074092489
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 85
Largeur en mm : 216
Hauteur en mm : 10
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : EPDM
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10546 GB set
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
MB 10546 GB set


Sample image
Order symbol : MB 10546 GB set
Code article : 3590546
Désignation : Jeu de joints de bride, taille 2
Remarques : y compris la plaque de recouvrement
Code EAN : 6418074092489
Comprend : Plaque de recouvrement, joint de bride, accessoires de montage
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 85 | 216 | 10 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Matériau du joint : | EPDM |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)