Cadre d’extension avec accessoires de montage


EK / EK - Accessories / EKTZR
EKTZR 3730142
Dimensions 560 x 280 x 50
Comprend : Cadre d’extension avec accessoires de montage
Fiche technique
Code article : 3730142
Désignation : Cadre d'extension, pour boîtiers:
Remarques : 560x280x130
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074005762
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 50
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKTZR
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
EKTZR


Sample image
Order symbol : EKTZR
Code article : 3730142
Désignation : Cadre d'extension, pour boîtiers:
Remarques : 560x280x130
Code EAN : 6418074005762
Comprend : Cadre d’extension avec accessoires de montage
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 50 |
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
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)