Skip to content
 
    Cadre d’extension avec accessoires de montage
   
Previous slide
EKMZR product image 1
Next slide
EKMZR thumbnail image 1
EKMZR thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / EKMZR

EKMZR 3730152

Dimensions 380 x 190 x 50

Comprend : Cadre d’extension avec accessoires de montage

Fiche technique
Produit

Code article : 3730152

Désignation : Cadre d'extension, pour boîtiers:

Remarques : 380x190x130, 380x190x180

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074005731

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 50
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
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

EK / EK - Accessories / EKMZR

Fichiers CAO
Contact

EKMZR

Fibox
3730152_EKMZR.jpg

Sample image

Order symbol : EKMZR

Code article : 3730152

Désignation : Cadre d'extension, pour boîtiers:

Remarques : 380x190x130, 380x190x180

Code EAN : 6418074005731

Comprend : Cadre d’extension avec accessoires de montage

Dimensions : Height Width Depth
mm : 380 190 50
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C