Un rail DIN


EK / EK - Accessories / DS35350E
DS35350E 3770865
Dimensions 350 x 35 x 7
Comprend : Un rail DIN
Fiche technique
Code article : 3770865
Désignation : Rail DIN-35
Remarques : 35x350x7.5mm
Code EAN : 6418074302649
Classification ETIM : EC001285
Longueur en mm : 350
Largeur en mm : 35
Hauteur en mm : 7
Matériau : Acier galvanisé
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DS35350E
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
DS35350E


Sample image
Order symbol : DS35350E
Code article : 3770865
Désignation : Rail DIN-35
Remarques : 35x350x7.5mm
Code EAN : 6418074302649
Comprend : Un rail DIN
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 35 | 7 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Acier galvanisé |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )