Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
   
Previous slide
EKHA 180 G product image 1
Next slide
EKHA 180 G thumbnail image 1
EKHA 180 G thumbnail image 2
EKHA 180 G thumbnail image 1

EK / EKH / EKHA 180 G

EKHA 180 G 2538004

Dimensions 190 x 190 x 180

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2538004

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074013453

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 180
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
EK / EKH / EKHA 180 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKHA 180 G

Fibox
2538004_EKHA_180_G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKHA 180 G

Code article : 2538004

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074013453

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

EKH
Dimensions : Height Width Depth
mm : 190 190 180
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
EKHVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Plaque de montage en plastique multiperforée
(167 x 167 x 4)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK