Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.
   
Previous slide
EKHA MPI 130G product image 1
Next slide
EKHA MPI 130G thumbnail image 1
EKHA MPI 130G thumbnail image 2
EKHA MPI 130G thumbnail image 1

EK / EKH / EKHA MPI 130G

EKHA MPI 130G 2538201

Dimensions 190 x 190 x 130

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

  • IP66/67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2538201

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074321022

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 130
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
Indice de protection (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKH / EKHA MPI 130G

Fichiers CAO
Contact

EKHA MPI 130G

Fibox
2538201_EHKA_MPI_130G_enclosure 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : EKHA MPI 130G

Code article : 2538201

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074321022

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

Dimensions : Height Width Depth
mm : 190 190 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C