Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.
   
Previous slide
EKHA MPI 130T product image 1
Next slide
EKHA MPI 130T thumbnail image 1
EKHA MPI 130T thumbnail image 2
EKHA MPI 130T thumbnail image 1

EK / EKH / EKHA MPI 130T

EKHA MPI 130T 2538301

Dimensions 190 x 190 x 130

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

  • IP66/67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2538301

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074321039

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 130

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKH / EKHA MPI 130T

Fichiers CAO
Contact

EKHA MPI 130T

Fibox
2538301_EKHA_MPI_130T_enclosure_2_72dpi

Sample image

Order symbol : EKHA MPI 130T

Code article : 2538301

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074321039

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

Dimensions : Height Width Depth
mm : 190 190 130
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C