Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.








MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M 2539600
Dimensions 190 x 190 x 130
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.
- IP66/67; IK08
Fiche technique
Code article : 2539600
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Transparent cover
Emballage : 4
Code EAN : 6418074320285
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 190
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 130
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP66/67
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
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M


Sample image
Order symbol : MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M
Code article : 2539600
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Transparent cover
Code EAN : 6418074320285
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 130 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)