EKH 80-T-2FSH 3520555
Dimensions 190 x 190 x 80
- IP65
Fiche technique
Code article : 3520555
Désignation : Couvercle à charnières PC
Remarques : Transparent
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074013378
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 190
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 80
Matériau : Polycarbonate
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EKH 80-T-2FSH


Sample image
Order symbol : EKH 80-T-2FSH
Code article : 3520555
Désignation : Couvercle à charnières PC
Remarques : Transparent
Code EAN : 6418074013378
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 80 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)