Skip to content
 
    Base pour boîtier
   
Previous slide
EKHA product image 1
Next slide
EKHA thumbnail image 1
EKHA thumbnail image 1

EK / EKH / EKHA

EKHA 3530139

Dimensions 190 x 190 x 100

Comprend : Base pour boîtier

Fiche technique
Produit

Code article : 3530139

Désignation : Embase PC

Remarques : Ouvertures prédécoupées: 4x flasques de taille 1

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000019

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 100
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
EK / EKH / EKHA

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKHA

Fibox
3530139_EKHA_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKHA

Code article : 3530139

Désignation : Embase PC

Remarques : Ouvertures prédécoupées: 4x flasques de taille 1

Code EAN : 6418074000019

Comprend : Base pour boîtier

EKH
Dimensions : Height Width Depth
mm : 190 190 100
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKHVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Plaque de montage en plastique multiperforée
(167 x 167 x 4)
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
SGSFIMKO_EK