Skip to content
 
    Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKH 30-G-2FSH product image 1
Next slide
EKH 30-G-2FSH thumbnail image 1
EKH 30-G-2FSH thumbnail image 2

EK / EKH / EKH 30-G-2FSH

EKH 30-G-2FSH 3530147

Dimensions 190 x 190 x 30

Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

  • IP65
Fiche technique
Produit

Code article : 3530147

Désignation : Couvercle à charnières PC

Remarques : Gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074040541

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 30
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
EK / EKH / EKH 30-G-2FSH

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKH 30-G-2FSH

Fibox
3530147_EKH_30-G-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKH 30-G-2FSH

Code article : 3530147

Désignation : Couvercle à charnières PC

Remarques : Gris

Code EAN : 6418074040541

Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions : Height Width Depth
mm : 190 190 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C