Skip to content
 
    Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKH 30-T product image 1
Next slide
EKH 30-T thumbnail image 1
EKH 30-T thumbnail image 2
EKH 30-T thumbnail image 1

EK / EKH / EKH 30-T

EKH 30-T 3720147

Dimensions 190 x 190 x 30

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Fiche technique
Produit

Code article : 3720147

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000187

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 30

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EK / EKH / EKH 30-T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKH 30-T

Fibox
3720147_EKH_30-T_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKH 30-T

Code article : 3720147

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Transparent

Code EAN : 6418074000187

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

EKH
Dimensions : Height Width Depth
mm : 190 190 30
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKHVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Plaque de montage en plastique multiperforée
(167 x 167 x 4)
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
SGSFIMKO_EK