Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN






EKH 30-G 3730147
Dimensions 190 x 190 x 30
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
Fiche technique
Code article : 3730147
Désignation : Couvercle Polycarbonate
Remarques : Gris
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074000200
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 190
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 30
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
EKH 30-G


Sample image
Order symbol : EKH 30-G
Code article : 3730147
Désignation : Couvercle Polycarbonate
Remarques : Gris
Code EAN : 6418074000200
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 30 |
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
EKHVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Plaque de montage en plastique multiperforée
(167 x 167 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)